HTTP Status 400 – Bad Request

Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cleme culisante

 (3 Produse)

Clemele noastre glisante sunt soluții de fixare versatile și ajustabile, concepute pentru a fixa în siguranță piesele de lucru sau accesoriile în timpul prelucrării sau asamblării. Oferă o prindere rapidă și ușoară, ceea ce le face ideale pentru diverse aplicații industriale în care sunt necesare modificări frecvente ale piesei de lucru. Pentru aplicațiile care implică orificii canelate, Essentra oferă cleme glisante special concepute în acest scop. Aceste cleme asigură o prindere sigură și stabilă în interiorul fantelor, asigurând stabilitate și precizie în poziționarea pieselor sau componentelor. De asemenea, oferim cleme glisante adaptate pentru bare glisante solide și bare rotunde solide. Aceste cleme sunt concepute pentru a fixa în siguranță piesele de lucru pe aceste tipuri de bare, permițând mișcarea liniară lină și controlată, menținând în același timp o fixare sigură. Aceste cleme sunt unelte valoroase pentru creșterea productivității și preciziei în numeroase configurații industriale și operații cu mașini-unelte. Plăcile de ridicare și plăcile gradate sunt accesorii esențiale în domeniul mașinilor-unelte și al echipamentelor industriale. Plăcile de ridicare sunt utilizate pentru a ridica piesele de lucru sau accesoriile la înălțimea dorită, optimizând procesele de prelucrare și accesul la scule. Plăcile gradate au, de obicei, marcaje de măsurare sau scale care ajută la reglaje și poziționare precise în timpul operațiilor de prelucrare sau asamblare, contribuind la o mai bună precizie și eficiență în operațiunile de fabricație. Atât plăcile noastre de ridicare, cât și plăcile gradate sunt utilizate cu gama noastră de cleme glisante.

Listă Grilă

Cleme Glisante - pentru bară solidă de glisare

Clemele glisante pentru barele solide de glisare sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații. Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.Clemele glisante pot fi pentru găuri cu fante pentru bare solide de glisare sau rotunde. Cu clema în poziția oprită, bara de glisare poate fi mișcată la stânga sau la dreapta, cu două pistoane cu bile încărcate cu arc, care asigură mișcarea liberă a barei. Se pot fixa pe poziție printr-o rotire de 90 de grade a mânerului clemei glisante. Sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare solide de alunecare (nefurnizată) și nu pot rezista la nicio altă solicitare aplicată.Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, construcții și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 90 C.Clemele glisante pentru barele solide de glisare sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații.

  • Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.
  • Se pot fixa pe poziție printr-o rotire de 90 de grade a mânerului clemei glisante.
  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, de construcții și medicale.
Material: Zinc Cod Serie: SR33973, SR33972

Cleme glisante - pentru bară solidă rotundă

Clemele glisante pentru bare rotunde solide sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele rotunde solide în aplicații. Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.

Clemele glisante pot fi pentru găuri cu fante pentru bare solide de glisare sau rotunde. Trage axul de arcul interior cu o forță de 70 N pentru a preveni zvâcnirea axului. Sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare rotunde de alunecare (nefurnizată) și nu pot rezista la nicio altă solicitare aplicată.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Au dinți în interior și se cuplează la fiecare 7,2 (=360/ 50).Clemele glisante pentru bare rotunde solide sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele rotunde solide în aplicații.

  • Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.
  • Trage axul de arcul interior cu o forță de 70 N pentru a preveni zvâcnirea axului.
  • Au dinți în interior și se cuplează la fiecare 7,2 (=360/ 50).
Material: Poliamidă Cod Serie: SR33980

Cleme glisante - pentru găuri

Clemele glisante sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații. Sunt alcătuite din două părți interconectate care oferă o strângere fermă pe echipament, permițând în același timp o reglare și o aliniere simplă. Un șurub sau un mecanism de blocare poate fi folosit pentru a deschide și închide clemele glisante.

Cleme glisante pentru găuri cu fante atunci când sunt utilizate cu o placă de scară, linia de citire de pe clema de glisare permite o aliniere rapidă, ușoară și precisă. Sunt plasate fix în ansamblu pentru mai multă stabilitate. Acestea sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare de alunecare (care nu este furnizată) și nu pot rezista la alt stres aplicat.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, construcții și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 90 C.

  • Rezistente la temperaturi de până la 90 C.
  • Folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații.
Material: Zinc Cod Serie: SR33970