Príslušenstvo pre otočné západky ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie v konštrukcii „zatlačením zatvoriť“.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lățime | Lungime | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7766 RON - 1,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Suport de fixare
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Şurub
|
|||
1,228 RON - 1,7193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Clemă de reținere
|
||
1,2281 RON - 1,2281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Clemă de reținere
|
||
10,5819 RON - 10,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Şurub
|
||
5,4076 RON - 5,4076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Şurub
|
||
65,6182 RON - 65,6182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cablu cu arc
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cablu cu arc
|
|||
6,2376 RON - 6,2376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Şurub
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cablu cu arc
|
|||
65,0476 RON - 65,0476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Gestionarea
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Gestionarea
|
|||
53,7395 RON - 53,7395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Gestionarea
|
||
52,8966 RON - 52,8966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cablu cu arc
|
||
55,153 RON - 55,153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cablu cu arc
|
||
59,3936 RON - 59,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Gestionarea
|
||
62,2206 RON - 62,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cablu cu arc
|
||
66,4612 RON - 66,4612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Gestionarea
|
||
51,4701 RON - 51,4701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Gestionarea
|
||
59,9642 RON - 59,9642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cablu cu arc
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.