Meniu Caută

Bandă adezivă din spumă 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Alb

Acest bloc de spumă are un strat adeziv detașabil pe ambele capete și este utilizat pentru a crea un efect 3D pe afișajele dvs. Poate fi folosit pe o gamă de suprafețe, inclusiv carton, lemn și sticlă.
Numărul piesei Essentra:

10638231

Numărul piesei producătorului:

471465

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
12 + 123,1506 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă în multiplu de 12

Preț total:

1 477,81 RON

12 x 123,1506 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime totală 0.8 mm
Lățime totală 12.7 mm
Lungime totală 65.8 m
Cod Vamal 3919908099
Tip adeziv Foam
Lungime rolă 66.0 m
Posibilitate de detașare Removable 2-Sides
Culoare Alb
Formă Continue

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne