Meniu Caută

Bandă adezivă din spumă 0.8 mm 25.4 mm 65.8 m Alb

Acest bloc de spumă are un strat adeziv detașabil pe ambele capete și este utilizat pentru a crea un efect 3D pe afișajele dvs. Poate fi folosit pe o gamă de suprafețe, inclusiv carton, lemn și sticlă.
Numărul piesei Essentra:

10383957

Numărul piesei producătorului:

471467

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
12 + 214,3326 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă în multiplu de 12

Preț total:

2 571,99 RON

12 x 214,3326 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3919908099
Tip adeziv Foam
Posibilitate de detașare Removable 2-Sides
Culoare Alb
Formă Continue

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne