Meniu Caută

Agățătoare pentru colac de cablu cu fibră optică - brățară înfășurare colac

În stoc

Clema de prindere suport de fibre optice din PVC este alcătuită din două cleme extrudate care se fixează una în cealaltă pentru a forma o clemă care are o suprafață netedă și una curbată pentru fasciculele de fibre optice și care limitează raza de îndoire a fibrei. Aspect de culoare neagră. Clasa UL94 V0.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățime totală Metodă de montare Cumpără
3,4227 RON - 3,4227 RON 1029 În stoc
Adeziv & Înșurubare
4,0388 RON - 4,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nituri cu siguranţă
Agățătoare pentru colac Adeziv 30.5 mm PA

10315903

Interval de preț
3,4227 RON - 3,4227 RON

Niveluri de stoc
1029 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Metodă de montare
    Adeziv & Înșurubare
  • Tip
    Coiling Clip
  • Cantitate pachet
    100