Meniu Caută

Ajustoare de precizie

În producție

Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.

  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate.
  • Folosit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material h3 Tip de ajustator h1 Cumpără
210,9325 RON - 281,2101 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M12
45.0
Oțel
7.0
Standard
29.0
189,2204 RON - 252,3104 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Standard
23.0
187,1739 RON - 249,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M5
25.0
Oțel
4.0
With Locknut
24.0
473,026 RON - 630,7012 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0
M30
70.0
Oțel
29.0
With Locknut
106.0
187,1739 RON - 249,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M4
25.0
Oțel
4.0
With Locknut
24.0
170,8024 RON - 227,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M10
45.0
Oțel
7.0
Standard
29.0
270,6784 RON - 360,9212 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M24
70.0
Oțel
10.0
Standard
43.0
170,802 RON - 227,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M8
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
179,088 RON - 238,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
4.0
Standard
19.0
305,667 RON - 407,54 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M20
58.0
Oțel
23.0
With Locknut
86.0
201,798 RON - 269,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M10
45.0
Oțel
25.0
Standard
67.0
230,848 RON - 307,7638 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M8
32.0
Oțel
14.0
With Locknut
55.0
206,939 RON - 275,9193 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M6
25.0
Oțel
10.0
With Locknut
43.0
151,8854 RON - 202,4972 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M6
25.0
Oțel
4.0
Standard
19.0
160,0711 RON - 213,4282 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M10
32.0
Oțel
5.0
Standard
23.0
250,114 RON - 333,469 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M16
58.0
Oțel
32.0
Standard
86.0
310,21 RON - 413,5795 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0
M16
45.0
Oțel inoxidabil
18.0
With Locknut
67.0
189,2204 RON - 252,3104 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M8
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Standard
23.0
170,802 RON - 227,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M10
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
208,8362 RON - 278,4649 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M10
45.0
Oțel inoxidabil
7.0
Standard
29.0
  • din 6