Meniu Caută

Reglator de precizie M20 58.0 62.0 Oțel

Acest ajustor scurt de precizie cu cap înclinat și piuliță de blocare este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20200053

Numărul piesei producătorului:

20200053

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 488,7485 RON
5 - 9 439,8836 RON
10 - 19 415,4263 RON
20 + 366,5614 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

488,75 RON

1 x 488,7485 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M20
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 90.0
Sarcina fara bolt max. kN 210.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne