20200091
20200091
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 610,3866 RON |
5 - 9 | 549,343 RON |
10 - 19 | 518,8461 RON |
20 + | 457,8024 RON |
Pentru bolt | M30 |
---|---|
h1 | 71.0 |
h2 | 61.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 39.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 53.0 |
Sarcina fara bolt max. kN | 330.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.