Meniu Caută

Reglator de precizie M6 25.0 31.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor scurt de precizie cu cap înclinat și piuliță de blocare este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20200121

Numărul piesei producătorului:

20200121

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 403,1476 RON
5 - 9 362,8179 RON
10 - 19 342,653 RON
20 + 302,3732 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

403,15 RON

1 x 403,1476 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M6
h1 31.0
h2 27.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Sarcina cu șurubul max. kN 30.7
Sarcina fara bolt max. kN 27.1
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne