Meniu Caută

Reglator de precizie M20 70.0 71.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor scurt de precizie cu cap înclinat și piuliță de blocare este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20200220

Numărul piesei producătorului:

20200220

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 001,2557 RON
5 - 9 901,1301 RON
10 - 19 851,0673 RON
20 + 750,942 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 001,26 RON

1 x 1 001,2557 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M20
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 136.0
Sarcina fara bolt max. kN 225.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne