Meniu Caută

Reglator de precizie M24 70.0 71.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor scurt de precizie cu cap înclinat și piuliță de blocare este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20200237

Numărul piesei producătorului:

20200237

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 2 031,1115 RON
5 - 9 1 828,0153 RON
10 - 19 1 726,4423 RON
20 + 1 523,346 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 031,11 RON

1 x 2 031,1115 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M24
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 97.3
Sarcina fara bolt max. kN 225.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne