Meniu Caută

Reglator de precizie M30 70.0 71.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor scurt de precizie cu cap înclinat și piuliță de blocare este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20200244

Numărul piesei producătorului:

20200244

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 995,1164 RON
5 - 9 895,5897 RON
10 - 19 845,8264 RON
20 + 746,35 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

995,12 RON

1 x 995,1164 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M30
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 39
d3 M50x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 20.6
Sarcina fara bolt max. kN 225.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne