Meniu Caută

Reglator de precizie M8 32.0 31.0 Oțel

Acest ajustor de precizie cu cap înclinat este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20200480

Numărul piesei producătorului:

20200480

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 337,5619 RON
5 - 9 303,8207 RON
10 - 19 286,9501 RON
20 + 253,159 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

337,56 RON

1 x 337,5619 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M8
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Sarcina cu șurubul max. kN 48.0
Sarcina fara bolt max. kN 65.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne