20200527
20200527
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 417,7223 RON |
5 - 9 | 375,945 RON |
10 - 19 | 355,0814 RON |
20 + | 313,3042 RON |
Pentru bolt | M24 |
---|---|
h1 | 53.0 |
h2 | 44.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 37.0 |
Sarcina fara bolt max. kN | 210.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.