Meniu Caută

Reglator de precizie M24 70.0 60.0 Oțel

Acest ajustor de precizie cu cap înclinat este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20200541

Numărul piesei producătorului:

20200541

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 539,9094 RON
5 - 9 485,9035 RON
10 - 19 458,9005 RON
20 + 404,9445 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

539,91 RON

1 x 539,9094 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M24
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 157.0
Sarcina fara bolt max. kN 330.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne