20200800
20200800
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 323,5863 RON |
5 - 9 | 291,2426 RON |
10 - 19 | 275,0708 RON |
20 + | 242,677 RON |
Pentru bolt | M5 |
---|---|
h1 | 35.0 |
h2 | 50.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 33.4 |
Sarcina fara bolt max. kN | 40.0 |
Material | Oțel |