20200831
20200831
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 334,3675 RON |
5 - 9 | 300,9257 RON |
10 - 19 | 284,2049 RON |
20 + | 250,763 RON |
Pentru bolt | M10 |
---|---|
h1 | 43.0 |
h2 | 63.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 37.9 |
Sarcina fara bolt max. kN | 65.0 |
Material | Oțel |