20200985
20200985
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 496,1856 RON |
5 - 9 | 446,572 RON |
10 - 19 | 421,7652 RON |
20 + | 372,152 RON |
Pentru bolt | M10 |
---|---|
h1 | 79.0 |
h2 | 54.0 |
h3 | 25.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 92.9 |
Sarcina fara bolt max. kN | 120.0 |
Material | Oțel |