Meniu Caută

Reglator de precizie M8 32.0 63.0 Oțel

Acest ajustor înalt de precizie cu cap înclinat și piuliță de blocare este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20201272

Numărul piesei producătorului:

20201272

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 442,2296 RON
5 - 9 398,0066 RON
10 - 19 375,8951 RON
20 + 331,672 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

442,23 RON

1 x 442,2296 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M8
h1 63.0
h2 43.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Sarcina cu șurubul max. kN 48.0
Sarcina fara bolt max. kN 65.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne