Meniu Caută

Reglator de precizie M10 45.0 41.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor de precizie cu cap înclinat este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20201432

Numărul piesei producătorului:

20201432

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 467,9847 RON
5 - 9 421,1663 RON
10 - 19 397,807 RON
20 + 350,9885 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

467,98 RON

1 x 467,9847 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M10
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 64.0
Sarcina fara bolt max. kN 84.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne