20201494
20201494
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 795,6638 RON |
5 - 9 | 716,1024 RON |
10 - 19 | 676,3217 RON |
20 + | 596,7604 RON |
Pentru bolt | M20 |
---|---|
h1 | 60.0 |
h2 | 50.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 136.0 |
Sarcina fara bolt max. kN | 225.0 |
Material | Oțel inoxidabil |