Meniu Caută

Reglator de precizie M30 70.0 60.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor de precizie cu cap înclinat este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20201517

Numărul piesei producătorului:

20201517

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 795,6638 RON
5 - 9 716,1024 RON
10 - 19 676,3217 RON
20 + 596,7604 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

795,66 RON

1 x 795,6638 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M30
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 33
d3 M50x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 20.6
Sarcina fara bolt max. kN 225.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne