Meniu Caută

Reglator de precizie M16 45.0 54.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor de precizie cu cap înclinat este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20201807

Numărul piesei producătorului:

20201807

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 492,0428 RON
5 - 9 442,8285 RON
10 - 19 418,2214 RON
20 + 369,057 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

492,04 RON

1 x 492,0428 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M16
h1 54.0
h2 79.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 28.9
Sarcina fara bolt max. kN 84.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne