Meniu Caută

Reglator de precizie M24 58.0 70.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor de precizie cu cap înclinat este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20201838

Numărul piesei producătorului:

20201838

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 701,4779 RON
5 - 9 631,3501 RON
10 - 19 596,2612 RON
20 + 526,133 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

701,48 RON

1 x 701,4779 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M24
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 20.3
Sarcina fara bolt max. kN 148.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne