20201869
20201869
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 502,5245 RON |
5 - 9 | 452,2621 RON |
10 - 19 | 427,1558 RON |
20 + | 376,893 RON |
Pentru bolt | M4 |
---|---|
h1 | 50.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 24.1 |
Sarcina fara bolt max. kN | 27.1 |
Material | Oțel inoxidabil |