Meniu Caută

Reglator de precizie M5 25.0 50.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor înalt de precizie cu cap înclinat și piuliță de blocare este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20201876

Numărul piesei producătorului:

20201876

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 502,5245 RON
5 - 9 452,2621 RON
10 - 19 427,1558 RON
20 + 376,893 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

502,52 RON

1 x 502,5245 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M5
h1 50.0
h2 35.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Sarcina cu șurubul max. kN 22.2
Sarcina fara bolt max. kN 27.1
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne