Meniu Caută

Reglator de precizie M10 32.0 63.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor înalt de precizie cu cap înclinat și piuliță de blocare este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20201906

Numărul piesei producătorului:

20201906

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 565,3151 RON
5 - 9 508,7637 RON
10 - 19 480,5129 RON
20 + 424,011 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

565,32 RON

1 x 565,3151 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M10
h1 63.0
h2 43.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Sarcina cu șurubul max. kN 23.1
Sarcina fara bolt max. kN 43.4
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne