20201913
20201913
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 628,1557 RON |
5 - 9 | 565,365 RON |
10 - 19 | 533,9198 RON |
20 + | 471,129 RON |
Pentru bolt | M10 |
---|---|
h1 | 79.0 |
h2 | 54.0 |
h3 | 25.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 64.0 |
Sarcina fara bolt max. kN | 84.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.