Meniu Caută

Reglator de precizie M16 45.0 79.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor înalt de precizie cu cap înclinat și piuliță de blocare este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20201937

Numărul piesei producătorului:

20201937

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 590,2217 RON
5 - 9 531,2245 RON
10 - 19 501,676 RON
20 + 442,679 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

590,22 RON

1 x 590,2217 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M16
h1 79.0
h2 54.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 28.9
Sarcina fara bolt max. kN 84.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne