Meniu Caută

Reglator de precizie M20 70.0 123.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor înalt de precizie cu cap înclinat și piuliță de blocare este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20201975

Numărul piesei producătorului:

20201975

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 296,092 RON
5 - 9 1 166,4678 RON
10 - 19 1 101,6807 RON
20 + 972,057 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 296,09 RON

1 x 1 296,092 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M20
h1 123.0
h2 80.0
h3 43.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 136.0
Sarcina fara bolt max. kN 225.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne