20201999
20201999
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 1 237,1946 RON |
5 - 9 | 1 113,4602 RON |
10 - 19 | 1 051,6179 RON |
20 + | 927,883 RON |
Pentru bolt | M30 |
---|---|
h1 | 123.0 |
h2 | 80.0 |
h3 | 29.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 20.6 |
Sarcina fara bolt max. kN | 225.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.