Meniu Caută

Reglator de precizie M8 32.0 43.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor de precizie cu cap înclinat este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20202187

Numărul piesei producătorului:

20202187

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 403,1976 RON
5 - 9 362,8678 RON
10 - 19 342,703 RON
20 + 302,423 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

403,20 RON

1 x 403,1976 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M8
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Sarcina cu șurubul max. kN 30.8
Sarcina fara bolt max. kN 43.4
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne