Meniu Caută

Reglator de precizie M20 70.0 83.0 Oțel inoxidabil

Acest ajustor de precizie cu cap înclinat este destinat pentru reglarea corectă și controlată a poziției unghiulare. Este destinat aplicațiilor cu spațiu limitat și poate fi personalizat pentru a oferi cele mai bune performanțe și rezultate.
Numărul piesei Essentra:

20202194

Numărul piesei producătorului:

20202194

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 128,6337 RON
5 - 9 1 015,7804 RON
10 - 19 959,3287 RON
20 + 846,475 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 128,63 RON

1 x 1 128,6337 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M20
h1 83.0
h2 123.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 136.0
Sarcina fara bolt max. kN 225.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne