Meniu Caută

Reglator de precizie M30 70.0 123.0 Oțel

This Tilt Head Precision Adjuster tall with locking nut is intended for accurate and controlled angular position adjustment. It is meant for applications with limited space and may be customised to deliver the best performance and outcomes.
Numărul piesei Essentra:

20596262

Numărul piesei producătorului:

20596262

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M30
h1 123.0
h2 80.0
h3 43.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
a
Sarcina cu șurubul max. kN 53.0
Sarcina fara bolt max. kN 330.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne