10328460
078103069999
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 31,8589 RON |
50 + | 20,646 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime corp | 17.0 mm |
---|---|
Lungime corp | 0.669 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 19.6 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.772 in |
Diametru carcasă | 15.0 mm |
Diametru carcasă | 0.591 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 90 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 194 °F |
Înălțime totală | 8.0 mm |
Înălțime totală | 0.315 in |
Lungime totală | 20.8 mm |
Lungime totală | 0.819 in |
Diametru exterior roată | 10.4 mm |
Diametru exterior roată | 0.409 in |
Material complet | Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Policarbonat; Silicon |
Culoare | Negru |
Tip mecanism | Roată dințată cilindrică standard |
Cuplu | 0.30 N |
Cuplu | 0.30 N |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina