10328514
078121069999
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 31,8589 RON |
50 + | 20,646 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime corp | 16.0 mm |
---|---|
Lungime corp | 0.63 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 19.7 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.776 in |
Diametru carcasă | 15.0 mm |
Diametru carcasă | 0.591 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 90 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 194 °F |
Înălțime totală | 12.0 mm |
Înălțime totală | 0.472 in |
Lungime totală | 21.5 mm |
Lungime totală | 0.846 in |
Diametru exterior roată | 10.4 mm |
Diametru exterior roată | 0.409 in |
Material complet | Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Policarbonat; Ulei de silicon |
Culoare | Negru |
Tip mecanism | Roată dințată cilindrică standard |
Cuplu | 0.3 N |
Cuplu | 0.3 N |
Cod Vamal | 3926909790 |