10632277
078124069999
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 9,9425 RON |
Lungime corp | 16.0 mm |
---|---|
Lungime corp | 0.63 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 19.7 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.776 in |
Diametru carcasă | 15.0 mm |
Diametru carcasă | 0.591 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 90 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 194 °F |
Înălțime totală | 7.6 mm |
Înălțime totală | 0.299 in |
Lungime totală | 17.7 mm |
Lungime totală | 0.697 in |
Diametru exterior roată | 10.4 mm |
Diametru exterior roată | 0.409 in |
Material complet | Polioximetilen; Nailon 66; Policarbonat; Silicon; Ulei siliconic |
Culoare | Negru |
Tip mecanism | Roată dințată cilindrică standard |
Cuplu | 0.95 N |
Cuplu | 0.95 N |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina