Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Îmbinări universale

 (6 Produse)

Articulațiile noastre universale și burdufurile sunt componente esențiale în ingineria mecanică, aplicate pe scară largă în sectoare industriale, aerospațiale și auto.

Articulațiile universale telescopice îmbină funcțiile îmbinării universale cu capacități telescopice ale axului, având două juguri conectate de un ax care se reglează pentru alinierea unghiulară defectuoasă și lungimi diferite, asigurând flexibilitatea distanțelor componentelor.

Articulațiile universale unice oferă flexibilitate de rotație pentru arborii nealiniați, transmițând în mod eficient cuplul, permițând în același timp abateri unghiulare și rezistând la condiții riguroase. În mod similar, articulațiile universale unice cu capete solide nealezate sunt adecvate pentru sarcini grele, asigurând conexiuni robuste și uzură minimă.

Articulațiile universale duble sau articulațiile cardanice duble îmbină două articulații unice pentru a permite abateri unghiulare extinse, asigurând un transfer eficient al cuplului pe distanțe și unghiuri. În plus, articulațiile duble universale cu capete solide excelează în aplicații care necesită o capacitate de cuplu mare și o rezistență la uzură, în special atunci când are loc o îndoire semnificativă sau o decalare a arborelui.

În cele din urmă, burdufurile deservesc aplicații care necesită flexibilitate, etanșare și protecție, se extind și se contractă pe baza variațiilor de mișcare și presiune, disponibile atât pentru configurațiile simple, cât și pentru cele duble.

Listă Grilă

Articulații telescopice universale

Aceste articulații universale telescopice combină funcțiile unei articulații universale și ale unui arbore telescopic. Aceste articulații includ două juguri unite printr-un arbore telescopic, care permite nealinierea unghiulară și compensează modificările de lungime. Acestea permit articulației să se extindă și să se retragă pentru a se adapta la variațiile de distanță dintre componentele legate.

Acestea sunt proiectate pentru a transfera cuplul și pentru a modifica lungimea, în timp ce acceptă nealinieri unghiulare minore între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale nu trebuie să depășească 1000 rpm. Fabricate pentru a rezista la sarcini grele și pentru a oferi performanțe de încredere în medii dure.

Au un unghi de îndoire maxim de 45 per articulație. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.

  • Acestea transferă cuplul și modifică lungimea, în timp ce acceptă nealinieri unghiulare minore între arborii de intrare și de ieșire.
  • Au un unghi de îndoire maxim de 45 per articulație.
  • Folosite în mașini industriale și sisteme de transport.
Material: Oțel Cod Serie: SRR3680

Articulații universale duble

Aceste articulații universale duble, cunoscute și ca articulații cardanice duble, sunt componente mecanice care unesc două articulații simple pentru a permite o nealiniere unghiulară și mai mare între arbori. Forma lor unică permite transferul uniform și eficient al cuplului pe distanțe extinse și la unghiuri substanțiale.

Pot transmite puterea uniform și eficient chiar și atunci când arborii de legătură nu sunt aliniați precis. Au fost create pentru a rezista la sarcini grele și pentru a oferi performanțe de lungă durată în situații grele de lucru.

Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente corespunzătoare. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.

  • Unesc două îmbinări simple pentru a permite nealinierea unghiulară mai mare între arbori.
  • Rezistă la sarcini grele și oferă performanțe de lungă durată în situații grele de lucru.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
  • Folosite în mașini industriale și sisteme de transport.
Material: Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRR3696

Articulații universale duble - capete pline nealezate

Aceste articulații universale duble cu capete pline nealezate sunt componente mecanice utilizate atunci când sunt necesare unghiuri de îndoire semnificative sau când doi arbori sunt decalați unul față de celălalt. Forma lor distinctă le face perfecte pentru aplicații solicitante care necesită o capacitate mare de cuplu, rezistență la uzură și capacitatea de a suporta unghiuri de nealiniere semnificative.

Sunt proiectate pentru a rezista la sarcini enorme și pentru a oferi performanțe de lungă durată în medii dificile de lucru. Au o viteză maximă de deplasare de 1000 rpm pentru articulațiile cu rulmenți.

Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente corespunzătoare. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.

  • Folosite pentru unghiuri de îndoire sau când doi arbori sunt decalați unul față de celălalt.
  • Au o viteză maximă de deplasare de 1000 rpm pentru articulațiile cu rulmenți.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
  • Folosite în mașini industriale și sisteme de transport.
Material: Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRR3697

Articulații universale simple

Aceste articulații universale simple sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori nealiniați. Transmit cuplul și rotația între doi arbori care nu sunt aliniați, în același timp permițând o nealiniere unghiulară.

Acestea sunt menite să transmită cuplul și să modifice lungimea, permițând în același timp ușoare nealinieri unghiulare între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm. Proiectate să suporte sarcini mari și să ofere performanțe consistente în condiții grele.

Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere. La cerere, pot fi furnizate găuri cu cheie sau găuri pătrate. Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.

  • Folosite în mașini industriale și sisteme de transport.
  • Viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm.
  • Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel Cod Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Articulații universale simple - capete solide nealezate

Aceste articulații universale simple cu capete solide nealezate sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori solizi și nealezați. Oferă o conexiune puternică și de încredere, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.

Proiectate pentru a transmite cuplul și rotația între doi arbori nealiniați în timp ce acceptă nealinierea, cu o viteză maximă de antrenare a articulației de 1000 rpm. Sunt făcute pentru a oferi o rotație uniformă și de încredere, reducând în același timp frecarea și uzura.

Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Printre aplicațiile obișnuite se numără arbori de transmisie auto, mașini industriale și sisteme de direcție.

  • Transmit cuplul și rotația între doi arbori nealiniați, cu o viteză maximă de antrenare a articulației de 1000 rpm.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
  • Folosite în arbori de transmisie auto, mașini industriale și sisteme de direcție.
Material: Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRR3695

Burdufuri

Aceste burdufuri sunt utilizate în aplicații care necesită flexibilitate, etanșare și protecție. Sunt folosite pentru îmbinări și sunt disponibile pentru îmbinări duble. Proiectate să se extindă și să se contracte ca răspuns la schimbările de mișcare și presiune.

Pot fi folosite pentru dilatarea termică, vibrațiile, nealinierea și alte variabile care ar putea cauza stres sau deteriorarea pieselor legate. Acestea protejează aplicația de murdărie, praf, umiditate și alți poluanți, asigurând longevitate. Ele pot fi umplute cu unsoare pentru a asigura rulmenților de frecare lubrifiere pe termen lung.

Trebuie legate la ambele capete cu două brațări de cablu (care nu sunt incluse). Folosite în mod obișnuit în sectoarele auto, HVAC și de producție.

  • Se extind și se contractă ca răspuns la schimbările de mișcare și presiune.
  • Trebuie legate la ambele capete cu două brațări de cablu.
  • Folosite în sectoarele auto, HVAC și de producție.
Material: PVC, Cauciuc Cod Serie: SRR3692, SRR3691