Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Toate articulațiile noastre sferice sunt furnizate cu o piuliță hexagonală pentru o instalare sigură, aceste îmbinări fiind utilizate pe scară largă în sisteme de suspensie, dispozitive medicale, direcție auto și utilaje de construcții, datorită durabilității și ușurinței de utilizare.
Articulațiile sferice oferă robustețe și longevitate, asigurând o performanță fiabilă chiar și la sarcini mari. Cu un design cu un capăt în formă sferică și o carcasă de încastrare modelată, acestea oferă flexibilitate, permițând rotirea și mișcarea multidirecțională minimizând în același timp frecarea.
Articulațiile sferice cu capace de etanșare facilitează conexiunile optimizate, cu fricțiune redusă între componente, asigurând longevitatea. Având un fiting sferic într-o priză, aceste articulații permit mișcarea liberă între părțile conectate. De obicei, bila se învârte într-o carcasă fixată pe componente, cu un capac de etanșare care previne contaminarea.
Articulațiile sferice cu carcase plate conectează elemente, oferind în același timp o mișcare liniară, multidirecțională. Designul plat al carcasei îmbunătățește rigiditatea, prevenind rotația și asigurând o aliniere precisă. Proiectate pentru durabilitate și frecare redusă, aceste articulații rezistă la sarcini substanțiale și sunt utilizate frecvent.
Aceste articulații cu bilă și soclu pot fi folosite pentru a îmbina două componente în diferite moduri. Sunt puternice și de lungă durată, garantând performanțe de încredere chiar și la sarcini enorme. Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.
Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate. Designul lor permite rotația și mișcarea unghiulară, făcându-le perfecte pentru aplicații multidirecționale.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații cu bilă și soclu cu capace de etanșare sunt folosite pentru a conecta două componente în numeroase moduri. Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată pentru o funcționare uniformă.
Sunt alcătuite dintr-o bilă care se potrivește într-un soclu, permițând celor două secțiuni să se miște liber una față de alta. La majoritatea articulațiilor cu bilă și soclu, bila este poziționată pe un ax care se rotește într-o carcasă. Carcasa este de obicei fixată pe fiecare dintre cele două componente care sunt combinate. Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, resturile și alte particule să intre în articulație și să provoace daune.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații cu bilă și soclu cu carcase plate sunt folosite pentru a conecta două articole. Sistemul cu bilă și soclu al acestor articulații permite o mișcare uniformă și flexibilă în numeroase direcții. Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.
Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii componentelor de conectare, permițând flexibilitate acolo unde există decalaje.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina