Meniu Caută

Amortizoare rotative - Cu angrenaj 2.2 N 8.8 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 2.20
Numărul piesei Essentra:

10328569

Numărul piesei producătorului:

078127069999

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 31,8589 RON
50 + 20,646 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

318,59 RON

10 x 31,8589 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime corp 16.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 19.7 mm
Diametru carcasă 15.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 90 °C
Înălțime totală 12.0 mm
Lungime totală 21.5 mm
Diametru exterior roată 10.4 mm
Material complet Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Policarbonat; Ulei de silicon
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cuplu 2.2 N
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne