Meniu Caută

Amortizoare rotative - Cu angrenaj 0.25 N 8.8 mm POM

Aceste amortizoare rotative bidirecționale cu pinion controlează viteza și accelerația unei mișcări într-un corp mobil, cum ar fi clapete, panouri de cutii și uși de aparatură. Asamblare simplă și rapidă, nu necesită întreținere, mișcare fără sunet cu amortizor din silicon. Cuplu de operare 0,25
Numărul piesei Essentra:

10328576

Numărul piesei producătorului:

078129069999

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 31,8589 RON
50 + 20,646 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

318,59 RON

10 x 31,8589 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 24.0 mm
Material complet Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Policarbonat; Ulei de silicon
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne