Meniu Caută

Amortizoare rotative - Cu angrenaj 1.10 N 8.8 mm POM

Numărul piesei Essentra:

10632321

Numărul piesei producătorului:

078134069999

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 9,9425 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

99,43 RON

10 x 9,9425 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime corp 22.5 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 22.5 mm
Diametru carcasă 15.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 90 °C
Înălțime totală 7.7 mm
Lungime totală 24.0 mm
Diametru exterior roată 10.4 mm
Material complet Polioximetilen; Nailon 66; Policarbonat; Silicon; Ulei siliconic
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cuplu 1.10 N
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne