Meniu Caută

Amortizoare rotative - Cu angrenaj 4.0 N 13.8 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 3.0
Numărul piesei Essentra:

10328613

Numărul piesei producătorului:

078139069999

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 36,1442 RON
50 - 249 32,5435 RON
250 + 27,1082 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

361,44 RON

10 x 36,1442 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță dintre orificiile de fixare 32.0 mm
Diametru carcasă 18.6 mm
Temperatură maximă de funcţionare 90 °C
Înălțime totală 19.0 mm
Lungime totală 40.0 mm
Diametru exterior roată 16.2 mm
Material complet Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cuplu 4.0 N
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne