10633021
078202599999
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 30,0517 RON |
50 + | 19,4823 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanță dintre orificiile de fixare | 19.0 mm |
---|---|
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.748 in |
Diametru carcasă | 14.9 mm |
Diametru carcasă | 0.587 in |
Înălțime totală | 7.15 mm |
Înălțime totală | 0.281 in |
Lungime totală | 24.0 mm |
Lungime totală | 0.945 in |
Diametru exterior roată | 10.4 mm |
Diametru exterior roată | 0.409 in |
Material complet | Polioximetilen; Nailon 66 |
Culoare | Alb |
Tip mecanism | Roată dințată cilindrică standard |
Cuplu | 0.55 N |
Cuplu | 0.55 N |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina