Meniu Caută

Amortizoare rotative - Cu angrenaj 8.0 mm POM

This gear wheel is made of black POM and is fitted with 10 teeth. It has a base diameter of 6.0 mm, a primary diameter of 8.0 mm and overall diameter of 9.4 mm
Numărul piesei Essentra:

10333112

Numărul piesei producătorului:

104110069905

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 15,9773 RON
50 - 249 13,9921 RON
250 + 9,9807 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

159,77 RON

10 x 15,9773 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne