Meniu Caută

Amortizoare rotative - Fără angrenaj 1.20 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 1.20 Ncm ±0.20 and has a body diameter of 15.2 mm to fit by screwing to place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Numărul piesei Essentra:

10403204

Numărul piesei producătorului:

551260

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță dintre orificiile de fixare 19.0 mm
Diametru carcasă 15.2 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Material complet Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cuplu 1.20 N
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne