Meniu Caută

Amortizoare rotative - Fără angrenaj 1.20 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 1.20 Ncm ±0.20 and has a body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Numărul piesei Essentra:

10645550

Numărul piesei producătorului:

551269

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 7,7871 RON
500 + 6,3312 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

778,71 RON

100 x 7,7871 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță dintre orificiile de fixare 17.0 mm
Diametru carcasă 15.0 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Lungime totală 20.8 mm
Material complet Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cuplu 1.20 N
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne