Meniu Caută

Amortizoare rotative - Fără angrenaj 0.30 N 14.8 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.30 Ncm ±0.10 and body diameter of 14.8 mm to fit by screwing into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Numărul piesei Essentra:

10403334

Numărul piesei producătorului:

551301

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 27,0917 RON
100 - 499 12,6367 RON
500 + 10,5968 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

270,92 RON

10 x 27,0917 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne