Meniu Caută

Amortizoare rotative - Fără angrenaj 1.20 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 1.20 Ncm ±0.20 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Numărul piesei Essentra:

10553961

Numărul piesei producătorului:

551314

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 12,3285 RON
500 + 10,325 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 232,85 RON

100 x 12,3285 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță dintre orificiile de fixare 19.7 mm
Diametru carcasă 15.0 mm
Înălțime totală 7.6 mm
Material complet Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cuplu 1.20 N
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne