Meniu Caută

Amortizoare rotative - Fără angrenaj 6.0 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 6 Ncm ±0,85 and is fitted with a key size of 1 x 1 mm.
Numărul piesei Essentra:

10403532

Numărul piesei producătorului:

551343

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 27,0917 RON
100 - 499 6,5579 RON
500 + 5,3258 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

270,92 RON

10 x 27,0917 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă; Policarbonat; Cauciuc nitril butadienă
Culoare Natural
Tip mecanism Tambur dințat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne